17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カットソーTMA047BIM

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:3日目

木材兼金属用ブレード。硬質フローリング材、アルミ、硬質樹脂のポケット切断に。

型番:

A-63797
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-63797の仕様・寸法情報

種類
先端アクセサリ
刃長
50
刃幅(mm)
32
山数
20
材質
バイメタル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-63797
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
3日目

詳細情報

基本情報

木材兼金属用ブレード。硬質フローリング材、アルミ、硬質樹脂のポケット切断に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カットソーTMA047BIMの型番A-63797のページです。 型番A-63797に関する仕様情報を記載しております。
カットソーTMA047BIMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットソーTMA047BIM
スターロック マルチツール用替刃 木材&金属用
スターロック マルチツール用替刃 金属用
600ミリ厚刃充電式ヘッジトリマMUH015G
750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD
充電式保冷温庫CW00
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格3,1743,3333,809 -41,883 -39,295 -57,783 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類先端アクセサリ先端アクセサリ先端アクセサリその他電動工具その他電動工具その他電動工具
刃長504040600750mm-
刃幅(mm)3265----
山数202023---
材質バイメタルバイメタル超硬--断熱材:ポリウレタンフォーム/発泡ガス:シクロペンタン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト