ツール用品技術窓口

165mm 40V 充電式スライドマルノコ 本体のみ(鮫肌チップソー付) LS001GZ

通常単価(税別)
86,057
税込単価
94,663
通常出荷日:3日目

【特長】・定回転制御+左右両傾斜・各部を剛性アップし「高精度切断」を実現

  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    55
  • 電圧 (V)
    直流36
  • 切込深度(45度) (mm)
    36
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4200
  • ノコ刃寸法(内径) (mm)
    20
  • ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径) (mm)
    165(155~165)
  • 寸法 (mm)
    495×400×470
  • 付属品
    本体・鮫肌チップソーのみ/バッテリ・充電器別売
  • 質量 (kg)
    10.3
  • 電子制御
  • LEDライト
  • ブレーキ付
  • 集じん機に接続できます
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    メラピ(高さ40×幅180mm)約200本/フローリング材(高さ12×幅180mm)約300本
  • 標準付属品
    鮫肌プレミアムホワイト、チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規・たてバイス、六角棒スパナ5、2.5

型番:

LS001GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS001GZの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
55
電圧(V)
直流36
切込深度(45度)(mm)
36
無負荷回転数(min⁻¹)
4200
ノコ刃寸法(内径)(mm)
20
ノコ刃寸法外径(使用できる刃物径)(mm)
165(155~165)
寸法(mm)
495×400×470
付属品
本体・鮫肌チップソーのみ/バッテリ・充電器別売
質量(kg)
10.3
電子制御
LEDライト
ブレーキ付
集じん機に接続できます
1充電当たりの作業量(目安)
メラピ(高さ40×幅180mm)約200本/フローリング材(高さ12×幅180mm)約300本
標準付属品
鮫肌プレミアムホワイト、チップソー(A-69244)、ダストバッグ、三角定規・たてバイス、六角棒スパナ5、2.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS001GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,057
( 94,663 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定回転制御+左右両傾斜
・各部を剛性アップし「高精度切断」を実現

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

165mm 40V 充電式スライドマルノコ 本体のみ(鮫肌チップソー付) LS001GZの型番LS001GZのページです。 型番LS001GZに関する仕様情報を記載しております。
165mm 40V 充電式スライドマルノコ 本体のみ(鮫肌チップソー付) LS001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
165mm 40V 充電式スライドマルノコ 本体のみ(鮫肌チップソー付) LS001GZ
165ミリ充電式スライドマルノコLS610D
165ミリ充電式スライドマルノコLS009G
18V 165mm充電式マルノコ 鮫肌プレミアムホワイトチップソー付 【厚切りモデル】 HS631D
165ミリ充電式マルノコHS001G
190ミリ充電式スライドマルノコLS008G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格86,05782,890 -97,89033,585 -38,191 -98,890
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)5546/5551/58666662/70
電圧(V)直流361840直流184040
切込深度(45度)(mm)36左:30/36、右:15/20左:34/38、右:15/204646左:41/47、右:24/28

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト