ツール用品技術窓口

マイクロバイス用のスピンドルです。マイクロバイスは小物・薄物ワークに最適です。
| 型番 | 商品タイプ | 質量 | 適合機種 |
|---|---|---|---|
| MCZ40L30-SPU | 本体 | 0.05kg | MCZ40L30 |
| MCZ40L30-SP | 本体 | 0.01kg | MCZ40L30 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用パラレルブロック‐段付タイプ‐
4.3
ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
3通常価格(税別):24,476円~

ナベヤ
マシンバイスシリーズ ワークストップ
0通常価格(税別):6,391円~

ナベヤ
ロックタイト精密マシンバイス口金
0通常価格(税別):12,920円~

ナベヤ
ロックタイト精密マシンバイス
0通常価格(税別):147,050円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~