17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用

通常単価(税別)
1,500
税込単価
1,650
通常出荷日:3日目

【用途】ステンレスの切断作業に使用できます。【特長】ジグソーや小型レシプロソーと合わせて使用できます。

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

山数

最小発注数量
32
2個
24
2個
18
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,500
( 1,650 )
3日目
1,500
( 1,650 )
3日目
1,500
( 1,650 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ステンレスの切断作業に使用できます。
【特長】
ジグソーや小型レシプロソーと合わせて使用できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソー 小型レシプロソー用ブレード ステンレス用
ジグソーブレード 金属用(プラスチックも可)
ジグソー刃(木工用)
ジグソー刃(アルミ・新建材用)
ジグソー刃 6640937
ジグソー刃(金工用)
メーカーマキタマキタPanasonicPanasonic京セラPanasonic
通常価格1,5001,1002,0502,0501,5002,050
通常出荷日3日目3日目1日目4日目1日目1日目
用途ステンレス軟鋼板 / プラスチック木材アルミ合金アルミ合金 / 木材 / 石こうボード-
商品タイプボッシュタイプ兼用タイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプボッシュタイプ
全長(mm)758011610010076
有効刃長(mm)526187.5757550
用途詳細ステンレス専用(バイメタル)金属用(プラスチック可)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング