17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニグラインダ GD0603

通常単価(税別)
16,541
税込単価
18,195
通常出荷日:3日目

新ボディで、握りやすく高耐久軽量・コンパクトで手狭な部分の研削をスピーディにこなす。

  • 商品タイプ
    本体
  • 無負荷回転数 (min-1)
    28,000
  • 全長 (mm)
    289
  • 外径 (mm)
    65
  • 付属品
  • 電源 (V)
    単相100
  • 砥石軸径 (mm)
    6
  • 標準付属品
    軸付砥石19-60・(平型・コーン型)各1本・ドレッサストーンスパナ10(2本/781003-0)

型番:

GD0603
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GD0603の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
無負荷回転数(min-1)
28,000
全長(mm)
289
外径(mm)
65
付属品
電源(V)
単相100
砥石軸径(mm)
6
標準付属品
軸付砥石19-60・(平型・コーン型)各1本・ドレッサストーンスパナ10(2本/781003-0)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
GD0603
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,541
( 18,195 )
3日目

詳細情報

基本情報

新ボディで、握りやすく高耐久軽量・コンパクトで手狭な部分の研削をスピーディにこなす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニグラインダ GD0603の型番GD0603のページです。 型番GD0603に関する仕様情報を記載しております。
ミニグラインダ GD0603のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニグラインダ GD0603
ハイスピードロータリーツール ドレメル3000(フレックスシャフト付)
ペン型ミニルーター フィーノ
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
ハンドグラインダ GP4SA
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
メーカーマキタボッシュボッシュ日本精密機械工作HiKOKI(旧日立工機)ミニター
通常価格16,54116,47010,26052,14028,08930,874
通常出荷日3日目1日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプ本体セット本体本体本体セット
無負荷回転数(min-1)28,00010000~320005000~220004000~35000240002000~25000
全長(mm)289188185140.2(本体)360146
外径(mm)65563227.83527
付属品

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト