17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ

通常単価(税別)
112,945403,445
税込単価
124,240443,790
通常出荷日:3日目

ナベヤ 精密マシンバイス ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • ネオグリップ(空圧式)専用口金です。

外形図

NEP-SCJ-S
NEP-SCJB-S
ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ NEP-SCJ-S外形図
ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ NEP-SCJB-S外形図

NEP85-AJ

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ NEP85-AJ外形図

NEP85-ASCJ-S

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ NEP85-ASCJ-S外形図

使用方法・使用事例

使用方法

可動体・口金の取付方法

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ 可動体・口金の取付方法-1

可動体とスライドジョーのセレーションを合わせて使用してください。

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ 可動体・口金の取付方法-2

可動体前後組替え時は、可動体を先に固定してから口金を取付けてください。

  • 可動体取付位置
ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ 可動体取付位置

可動体を調整して、外側(上図)にボルトを固定してください。

  • イメージレイアウト
ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ イメージレイアウト

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

材質

付属品

熱処理

商品タイプ詳細

最小発注数量
103
85
66
S50C
可動体取付用六角穴付きボルト:8個、エアー供給ホース用保護チューブ(Φ6用):1本(10m)
-
自動交換口金ユニット
1個
103
85
65
S50C
-
-
自動交換用セルフカット口金
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403,445
( 443,790 )
3日目
112,945
( 124,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナベヤ 精密マシンバイス ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオ グリップ(空圧式)用口金シリーズ
ロックタイト油圧マシンバイス口金
ロックタイト油圧マシンバイスステップ口金
ドリルプレスバイス(コンパクト型)
精密ステンレスバイス DM30C
精密ステンレスバイス DN20
メーカーナベヤナベヤナベヤエスコ日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格112,945-20,74023,37527,245 -133,98787,790
通常出荷日3日目4日目4日目2日目16日目16日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体本体
機構空圧式油圧式油圧式ネジ式ネジ式ネジ式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト