17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125

通常単価(税別)
144,500233,673
税込単価
158,950257,040
通常出荷日:3日目~5日目

【特長】・センタリングクランプ、センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01・ワークサイ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

  • センタリングクランプ
    センタリング精度±0.02
    繰り返し位置決め精度±0.01
  • ワークサイズに柔軟に対応
    ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応
    口金の組み替えで口開きの増大化が可能
    組み替え時の再現性も高精度
  • 確実なクランプ
    ワーク下部を平行に強力クランプ
    グリッド爪がワークに食い込み高い保持力

外形図

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 5AU75-P外形図

5AU75-P

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 5AU75-GB外形図

5AU75-GB

 
5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 5AU125-P外形図

5AU125-P

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 5AU125-GB外形図

5AU125-GB

使用方法・使用事例

使用事例

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 使用事例-1

5軸加工機での単品加工

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 使用事例-2

ロータリーテーブル用の汎用治具に

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 使用事例-3

横形MCでの多数個取り治具例

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125 使用事例-4

干渉が少ない長尺ワーク加工用治具

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

標準ガイドブロック巾

(mm)

付属品

位置決め方法

F-1

(mm)

F-2

(mm)

F-3

(mm)

最小発注数量
75
106
23
20
130
76
14
ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)
ガイドブロック
5~59
10~64
50~106
1個
75
106
23
20
130
76
-
-
ノックピン
5~59
10~64
50~106
1個
75
146
23
20
170
76
14
ガイドブロック5AUGB14-14(2個1組)
ガイドブロック
5~99
10~104
50~146
1個
75
146
23
20
170
76
-
-
ノックピン
5~99
10~104
50~146
1個
125
205
30
25
230
126
18
ガイドブロックLTGB18-18(2個1組)
ガイドブロック
0~132
7~139
83~205
1個
125
205
30
25
230
126
-
-
ノックピン
0~132
7~139
83~205
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,200
( 198,220 )
5日目
144,500
( 158,950 )
4日目
188,700
( 207,570 )
5日目
154,700
( 170,170 )
4日目
233,673
( 257,040 )
3日目
190,769
( 209,846 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタリングクランプ、センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01
・ワークサイズに柔軟に対応、ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度
・確実なクランプ、ワーク下部を平行に強力クランプ、グリッド爪がワークに食い込み高い保持力

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5軸マシンバイス 5AU75/5AU125のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5軸マシンバイス 5AU75/5AU125
ロックタイトFA精密マシンバイス
5軸マシンバイスパラレルストップ
5軸マシンバイスワークストップ
ロックタイト5軸マシンバイス セルフカット口金
ロックタイト油圧マシンバイス口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格144,500-164,90013,6006,24833,791 -20,740
通常出荷日3日目〜4日目4日目3日目3日目4日目
商品タイプ本体本体本体本体本体パーツ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト