ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペンシルミルチャック(標準セット)ST42

通常単価(税別)
49,899
税込単価
54,889
通常出荷日:3日目

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャックセット。【特長】・引き込み型コレ...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

S-SN42-PCH10-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-SN42-PCH10-170の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類
ST
主軸・シャンク番号
42
最大把握径(mm)
10.0以下
最小把握径(mm)
3.0以上
把握径(mm)
3~10
トラスココード
837-7113
シャンク径(mm)
42
セット内容
ペンシルミルチャック:SN42-PCH10-170(1個)/ペンシルミルコレット:YPC10-3、4、6、8、10(各1個)(計5個)/片口スパナ:KS10(1個)
特長1
極小径エンドミル、小径エンドミルによる精密加工や金型加工用として最適です。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない
ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。チャックの先端がPCH6型でφ17、PCH10型でφ23と非常にスリムになっていますので、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができます。また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上します。ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがあります。
ペンシルミルチャック(標準セット) ペンシルミルチャック仕様

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ
ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込みますので、安定した繰り返し精度が得られます。

ペンシルミルチャック(標準セット) ペンシルミルチャック仕様2

○ 精度のバラツキ少ない

ペンシルミルチャック(標準セット) ペンシルミルチャック仕様3

× コレットのねじれにより精度のバラツキ多い

また、極小径、小径エンドミル、特に超硬エンドミルは折れ易い為、いかに精度良くチャックするかがキーポイントとなります。ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダで、標準品は25mm先端8μ以内を保証、特別仕様品は、25mm先端5μ以内を保証します。ペンシルミルチャック本体とコレットをセットでご用命ください。

ペンシルミルチャック(標準セット) ペンシルミルチャック仕様標準品

標準品

ペンシルミルチャック(標準セット) ペンシルミルチャック仕様特別仕様品

特別仕様品

工具交換が簡単で段取時間を短縮
刃物のチャッキングはホルダ先端部のロックナットを時計方向に締め込むだけで確実に把握されます。刃物の交換、コレットの交換ともにホルダの先端部からの操作で簡単に行う事が出来ます。

ペンシルミルチャック(標準セット) 工具交換手順1
ペンシルミルチャック(標準セット) 工具交換手順2
ペンシルミルチャック(標準セット) 工具交換手順3

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込みます。
2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックします。
3)片口スパナで確実に締めつけます。(片口スパナは別途お求めください。)

単位:mm

セット型番シャンク径コレットツカミ能力セット内容
ペンシルミルチャックペンシルミルコレット片口スパナ
S-SN20-PCH6-125203~6SN20-PCH6-125 1個YPC6-3,4,6 各1個 計3個KS6 1個
S-SN25-PCH6-130253~6SN25-PCH6-130 1個YPC6-3,4,6 各1個 計3個KS6 1個
S-SN32-PCH6-135323~6SN32-PCH6-135 1個YPC6-3,4,6 各1個 計3個KS6 1個
S-SN25-PCH10-145253~10SN25-PCH10-145 1個YPC10-3,4,6,8,10 各1個 計5個KS10 1個
S-SN32-PCH10-155323~10SN32-PCH10-155 1個YPC10-3,4,6,8,10 各1個 計5個KS10 1個
S-SN42-PCH10-170423~10SN42-PCH10-170 1個YPC10-3,4,6,8,10 各1個 計5個KS10 1個

開発秘話

 

ユキワ精工はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ペンシルミルチャックは干渉のある箇所を小径の工具を用いて加工することを想定して開発されたモデルです。干渉のある加工でお悩みの方は是非ご検討ください。

型番リスト

表示件数
型番
S-SN42-PCH10-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,899
( 54,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャックセット。
【特長】
・引き込み型コレットと、コレットがねじれずにチャッキングする機構の採用で繰り返し精度が安定している。
・スリムなヘッドで干渉のある加工に強い。
・ストレートシャンクペンシルミルチャックと高精度ペンシルミルコレットをセットした経済的なチャックセットです。
【用途】
・干渉のある加工、工具交換の多い加工等に利用可能。
・極小径エンドミル、小径エンドミルによる精密加工や金型加工用として最適です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンシルミルチャック(標準セット)ST42の型番S-SN42-PCH10-170のページです。 型番S-SN42-PCH10-170に関する仕様情報を記載しております。
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メガマイクロチャック ST16
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機大昭和精機
通常価格49,89935,10025,92021,87125,500 -10,549
通常出荷日3日目3日目1日目1日目5日目3日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類STSTSTSTSTST
主軸・シャンク番号422042203216
最大把握径(mm)10.0以下6.0以下10.0以下6.0以下12.0以下9.0以下
最小把握径(mm)3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上12.0以上2.0以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト