ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42

通常単価(税別)
25,920
税込単価
28,512
通常出荷日:1日目

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。高精度チャッキング!これがペン...

詳細を確認

型番:

SN42-PCH10-170
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN42-PCH10-170の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類
ST
主軸・シャンク番号
42
最大把握径(mm)
10.0以下
最小把握径(mm)
3.0以上
把握径(mm)
3~10
適用コレット
YPC10
トラスココード
837-7104
重量(g)
1200
D2(mm)
23
D3(mm)
34
L1(mm)
92
L2(mm)
45
L3(mm)
170
D1h6(mm)
42
-
-

商品情報

ストレートシャンクペンシルミルチャックの外形図と寸法について

ストレートシャンクペンシルミルチャックの寸法図

ストレートシャンクペンシルミルチャックの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番コレットツカミ能力dD1
h6
D2D3L1L2L3使用するコレット質量
(kg)
SN20-PCH6-1253~62017276531125YPC60.26
SN25-PCH6-13025701300.37
SN32-PCH6-13532751350.57
SN25-PCH10-1453~102523346745145YPC100.48
SN32-PCH10-15532771550.70
SN42-PCH10-17042921701.20

ペンシルミルチャックの特長について

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない/
ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダ。
チャックの先端がPCH6型でφ17(直径17mm)、PCH10型φ23(直径23mm)と非常にスリムで、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができる。
また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上する。
ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがある。

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ。

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ。

ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。

工具交換が簡単で段取時間を短縮/
刃物のチャッキングはホルダ先端部のロックナットを時計方向に締め込むだけで確実に把握される。
刃物の交換、コレットの交換ともにホルダの先端部からの操作で簡単に行う事が出来る。

工具交換の仕方

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別途購入。)

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別途購入。)

開発秘話

 

当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ペンシルミルチャックは干渉のある箇所を小径の工具を用いて加工することを想定して開発されたモデルです。干渉のある加工でお悩みの方は是非ご検討ください。

型番リスト

表示件数
型番
SN42-PCH10-170
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,920
( 28,512 )
1日目

詳細情報

基本情報

スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。
高精度チャッキング!
これがペンシルミルチャックの最大の特徴です。
【特長】
・極小径、小径エンドミル、特に超硬エンドミルは折れ易い為、いかに精度良くチャックするかが、加工のキーポイントとなります。
・ペンシルミルチャックは小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。
・抜群の高精度振れ精度8μ以内。
・驚異の高精度振れ精度5μ以内(特別仕様)。
・高速回転もOK。
・刃物のチャッキングも簡単です。
・安定した高精度が得られるメカニック。
・引き込み方コレットとコレットがねじれない。
・チャッキングする機構の採用で繰り返し精度が安定している。
・スリムなヘッドで干渉のある加工に強い。
【用途】
・干渉のある加工、工具交換の多い加工等に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42の型番SN42-PCH10-170のページです。 型番SN42-PCH10-170に関する仕様情報を記載しております。
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST42
ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20
ペンシルミルチャック(標準セット)ST42
ペンシルミルチャック(標準セット)ST20
STシャンク ニューハイパワーミーリングチャック
メガマイクロチャック ST16
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工大昭和精機大昭和精機
通常価格25,92021,87149,89935,10025,500 -10,549
通常出荷日1日目1日目3日目3日目5日目3日目
主軸・シャンク形状ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)ST(ストレートシャンク)
主軸・シャンク種類STSTSTSTSTST
主軸・シャンク番号422042203216
最大把握径(mm)10.0以下6.0以下10.0以下6.0以下12.0以下9.0以下
最小把握径(mm)3.0以上3.0以上3.0以上3.0以上12.0以上2.0以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト