ツール用品技術窓口
フクダ精工
側刃付キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):9100円~
通常出荷日:1日目 ~
聖和精機
プルスタッド
聖和精機
通常価格(税別):2992円~
通常出荷日:3日目
大昭和精機
ニューベビーコレット(超精密タイプ)
大昭和精機
通常価格(税別):7155円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
テーパシャンクロングドリル LTD
通常価格(税別):9362円~
通常出荷日:在庫品1日目
フクダ精工
キーシートカッター
フクダ精工
通常価格(税別):6294円~
通常出荷日:1日目 ~
オーエスジー
Aタップシリーズ スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形、NPT) A-TPT
通常価格(税別):7936円~
通常出荷日:1日目
ユキワ精工
キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)
ユキワ精工
通常価格(税別):16670円~
通常出荷日:2日目 ~
フクダ精工
Tスロットエンドミル
フクダ精工
通常価格(税別):9907円~
通常出荷日:1日目 ~
ユキワ精工
キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
ユキワ精工
通常価格(税別):13230円~
通常出荷日:在庫品1日目
栄工舎
超硬ソリッドTスロットカッター
栄工舎
通常価格(税別):28352円~
通常出荷日:1日目 ~
スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。高精度...
詳細情報を確認する
ストレートシャンクペンシルミルチャックの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | コレットツカミ能力d | D1 h6 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | 使用するコレット | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN20-PCH6-125 | 3~6 | 20 | 17 | 27 | 65 | 31 | 125 | YPC6 | 0.26 |
| SN25-PCH6-130 | 25 | 70 | 130 | 0.37 | |||||
| SN32-PCH6-135 | 32 | 75 | 135 | 0.57 | |||||
| SN25-PCH10-145 | 3~10 | 25 | 23 | 34 | 67 | 45 | 145 | YPC10 | 0.48 |
| SN32-PCH10-155 | 32 | 77 | 155 | 0.70 | |||||
| SN42-PCH10-170 | 42 | 92 | 170 | 1.20 |

スリムなヘッドでワークとの干渉が少ない/
ペンシルミルチャックは、小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダ。
チャックの先端がPCH6型でφ17(直径17mm)、PCH10型φ23(直径23mm)と非常にスリムで、ワークとの干渉もなく、ホルダ自体がワークの奥深くまで入り込むことができる。
また、エンドミルの刃先が見やすいため作業性が向上する。
ペンシルミルチャックには、口径3、4、6mmコレットを使用するPCH6型と口径3、4、6、8、10mmのコレットを使用するPCH10型の2つのタイプがある。

安定した繰り返し精度が得られるエンドミルホルダ。

ペンシルミルチャックは、ドローバーを回転させず直線に引き込むため、安定した繰り返し精度が得られる。
工具交換が簡単で段取時間を短縮/
刃物のチャッキングはホルダ先端部のロックナットを時計方向に締め込むだけで確実に把握される。
刃物の交換、コレットの交換ともにホルダの先端部からの操作で簡単に行う事が出来る。

1)コレット先端の四角部分を持って本体に入れ、時計方向に回して止まる所までねじ込む。

2)コレットの中に刃物を差込み、ロックナットを時計方向に手で回してロックする。

3)片口スパナで確実に締めつける。(片口スパナは別途購入。)
当メーカーはお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。ペンシルミルチャックは干渉のある箇所を小径の工具を用いて加工することを想定して開発されたモデルです。干渉のある加工でお悩みの方は是非ご検討ください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,871円 ( 24,058円 ) | 1日目 |
24,750円 ( 27,225円 ) | 1日目 |
スリムなヘッドで干渉のある加工に対応するツーリングのミーリングチャック。
高精度チャッキング!
これがペンシルミルチャックの最大の特徴です。
【特長】
・極小径、小径エンドミル、特に超硬エンドミルは折れ易い為、いかに精度良くチャックするかが、加工のキーポイントとなります。
・ペンシルミルチャックは小径エンドミルの高精度チャッキングを目的に開発したエンドミルホルダです。
・抜群の高精度振れ精度8μ以内。
・驚異の高精度振れ精度5μ以内(特別仕様)。
・高速回転もOK。
・刃物のチャッキングも簡単です。
・安定した高精度が得られるメカニック。
・引き込み方コレットとコレットがねじれない。
・チャッキングする機構の採用で繰り返し精度が安定している。
・スリムなヘッドで干渉のある加工に強い。
【用途】
・干渉のある加工、工具交換の多い加工等に利用可能。

タンガロイ
コレットチャックホルダ C-ER

VERTEX
ドリルスリーブ VQシリーズ

日研工作所
ストレートシャンクドリルチャック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):19,210円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

NTツール
A 型 ツバなし固定ブシュ
4.2通常価格(税別):1,150円~

トラスコ中山
TRUSCO ERコレット
5通常価格(税別):4,416円~

シンワ測定
チャックハンドル(工場用)
4.7通常価格(税別):250円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

トラスコ中山
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
4.5通常価格(税別):3,627円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~