17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が34型番あります。

コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT50

コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT50
通常単価(税別)
27,48552,728
税込単価
30,23458,001
通常出荷日:3日目

聖和精機 ミーリングチャック コレットチャック(メッキコーティング)。

未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

適用コレット

呼称、径

L1

(mm)

H

(mm)

調整ネジ

d

(mm)

注記1

ナット

最小発注数量
24
135
CR07-(D)
RSC07
-
24~40
(M6×20L-CTW)
φ0.5~7
FIG.1
RSN07NB
1個
24
165
CR07-(D)
RSC07
-
24~40
(M6×20L-CTW)
φ0.5~7
FIG.1
RSN07NB
1個
24
195
CR07-(D)
RSC07
-
24~40
(M6×20L-CTW)
φ0.5~7
FIG.1
RSN07NB
1個
30
75
CR10-(D)
RSC10
-
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.1
RSN10NB
1個
30
105
CR10-(D)
RSC10
-
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.1
RSN10NB
1個
30
165
CR10-(D)
RSC10
-
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.1
RSN10NB
1個
30
195
CR10-(D)
RSC10
-
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.1
RSN10NB
1個
30
225
CR10-(D)
RSC10
150
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.2
RSN10NB
1個
30
255
CR10-(D)
RSC10
180
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.2
RSN10NB
1個
30
285
CR10-(D)
RSC10
190
31~48
RAS10-25-2.5
φ0.5~10
FIG.2
RSN10NB
1個
36
75
CR13-(D)
RSC13
-
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.1
RSN13NB
1個
36
105
CR13-(D)
RSC13
-
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.1
RSN13NB
1個
36
135
CR13-(D)
RSC13
-
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.1
RSN13NB
1個
36
165
CR13-(D)
RSC13
-
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.1
RSN13NB
1個
36
195
CR13-(D)
RSC13
-
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.1
RSN13NB
1個
36
225
CR13-(D)
RSC13
150
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.2
RSN13NB
1個
36
255
CR13-(D)
RSC13
180
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.2
RSN13NB
1個
36
285
CR13-(D)
RSC13
190
35~52
RAS13-25-2.5
φ0.5~13
FIG.2
RSN13NB
1個
42
75
CR16-(D)
RSC16
-
38~95
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.1
RSN16NB
1個
42
105
CR16-(D)
RSC16
-
38~95
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.1
RSN16NB
1個
42
135
CR16-(D)
RSC16
-
38~95
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.1
RSN16NB
1個
42
165
CR16-(D)
RSC16
-
38~77
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.1
RSN16NB
1個
42
195
CR16-(D)
RSC16
-
38~77
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.1
RSN16NB
1個
42
225
CR16-(D)
RSC16
150
38~77
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.2
RSN16NB
1個
42
255
CR16-(D)
RSC16
180
38~77
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.2
RSN16NB
1個
42
285
CR16-(D)
RSC16
190
38~77
RAS16-25-5
φ1~16
FIG.2
RSN16NB
1個
50
75
CR20-(D)
RSC20
-
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.1
RSN20NB
1個
50
105
CR20-(D)
RSC20
-
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.1
RSN20NB
1個
50
135
CR20-(D)
RSC20
-
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.1
RSN20NB
1個
50
165
CR20-(D)
RSC20
-
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.1
RSN20NB
1個
50
195
CR20-(D)
RSC20
-
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.1
RSN20NB
1個
50
225
CR20-(D)
RSC20
150
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.2
RSN20NB
1個
50
255
CR20-(D)
RSC20
180
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.2
RSN20NB
1個
50
285
CR20-(D)
RSC20
190
44~82
RAS20-25-6
φ1.5~20
FIG.2
RSN20NB
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,183
( 44,201 )
3日目
40,217
( 44,239 )
3日目
46,116
( 50,728 )
3日目
27,485
( 30,234 )
3日目
28,568
( 31,425 )
3日目
30,685
( 33,754 )
3日目
32,896
( 36,186 )
3日目
40,596
( 44,656 )
3日目
40,627
( 44,690 )
3日目
47,189
( 51,908 )
3日目
28,522
( 31,374 )
3日目
29,605
( 32,566 )
3日目
30,663
( 33,729 )
3日目
30,641
( 33,705 )
3日目
35,116
( 38,628 )
3日目
41,749
( 45,924 )
3日目
43,915
( 48,307 )
3日目
49,443
( 54,387 )
3日目
28,568
( 31,425 )
3日目
29,584
( 32,542 )
3日目
30,643
( 33,707 )
3日目
30,682
( 33,750 )
3日目
36,244
( 39,868 )
3日目
41,728
( 45,901 )
3日目
46,103
( 50,713 )
3日目
50,529
( 55,582 )
3日目
29,584
( 32,542 )
3日目
30,663
( 33,729 )
3日目
30,665
( 33,732 )
3日目
31,700
( 34,870 )
3日目
36,236
( 39,860 )
3日目
46,096
( 50,706 )
3日目
50,516
( 55,568 )
3日目
52,728
( 58,001 )
3日目

詳細情報

基本情報

聖和精機 ミーリングチャック コレットチャック(メッキコーティング)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT50のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QチャックのCADデータは入手可能ですか?
A
メーカーの聖和精機が自社Webサイトで会員を対象にCADデータのダウンロードサービスを実施しています。詳細は聖和精機のWebサイトでご確認ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック(メッキコーティング)BTシリーズ BT50
BT/ミーリングチャック MLY BT30
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)スリム・ロングタイプ BT50
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
BTB/ミーリングチャック MLY BT30
メーカー聖和精機WINWELL JAPAN聖和精機聖和精機聖和精機WINWELL JAPAN
通常価格27,485-33,542 -32,100 -42,060 -25,484 -33,542 -
通常出荷日3日目8日目3日目3日目3日目8日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号503050504030
最小把握径(mm)20.0以上20.0以上---20.0以上
最高回転数(min-1)8000-80001000010000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト