ツール用品技術窓口

確定しました

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SLA サイドロックホルダ ボーリングヘッド用 BT40

通常単価(税別)
15,085
税込単価
16,594
通常出荷日:1日目

サイドロックにて刃物を保持する事が出来るミーリングチャック。【特長】・側面からネジで締め付けるタイプで...

詳細を確認
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

型番:

BT40-SLA20-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT40-SLA20-90の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BT
主軸・シャンク番号
40
把握径(mm)
20
ホルダ長さ(mm)
90
クーラント等供給方式
センタースルー
重量(g)
1800
CADデータ有無(2D/3D)
2D
ℓ(mm)
55~70
ℓ1(mm)
25
D(mm)
50
-
-

商品情報

製品仕様

SLAサイドロックホルダの寸法図 BT型式

SLAサイドロックホルダの寸法図
BT型式

HSK型式/Type1

HSK型式/Type1

HSK型式/Type2

HSK型式/Type2

型式d
(H6)
LDl
MIN
l
MAX
l1kg
BT30-SLA16-751675405570250.8
BT30-SLA20-752075405570250.8
BT30-SLA25-752575465570250.8
BT40-SLA20-902090505570251.8
BT40-SLA25-902590505570251.7
BT40-SLA32-903290606580301.9
BT40-SLA42-904290636580301.6
BT50-SLA20-10520105505570254.4
BT50-SLA25-10525105505570254.3
BT50-SLA32-10532105656580304.5
BT50-SLA42-10542105656580304.7
型式TypedL1DH1H2kg
HSK40A-SLA16-9021690406525-
HSK40A-SLA20-9022090406525-
HSK40A-SLA25-1052251054665250.9
HSK50A-SLA16-9011690406525-
HSK50A-SLA20-90120904065250.9
HSK50A-SLA25-1052251054665251.1
HSK63A-SLA20-90120905065251.5
HSK63A-SLA25-1051251055065251.6
HSK63A-SLA32-1052321056075301.8
HSK100A-SLA20-1051201055065253.0
HSK100A-SLA25-1051251055065252.9
HSK100A-SLA32-1201321206075303.6
HSK100A-SLA42-1201421207075303.9

型番リスト

表示件数
型番
BT40-SLA20-90

把握径

(mm)

重量

(g)

(mm)

ℓ1

(mm)

(mm)

最小発注数量
20
1800
55~70
25
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,085
( 16,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

サイドロックにて刃物を保持する事が出来るミーリングチャック。
【特長】
・側面からネジで締め付けるタイプで、工具を保持するホルダ。
・チャック種類がサイドロック、センタースルー(刃物スルー)のクーラント方式を採用している。
【用途】
・マシニングセンタに適用できるホルダとして利用可能。
・フラット付ストレートシャンクボーリングバー、小穴用ボーリングヘッド用等に最適。

ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLA サイドロックホルダ ボーリングヘッド用 BT40の型番BT40-SLA20-90のページです。 型番BT40-SLA20-90に関する仕様情報を記載しております。
SLA サイドロックホルダ ボーリングヘッド用 BT40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLA サイドロックホルダ ボーリングヘッド用 BT40
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT50
SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30
SLA サイドロックホルダ BT40
サイドロックホルダA型(エンドミル用)SLA BT40
サイドロックエンドミルホルダ(BTシャンク)BT40/BT50
メーカーNTツール大昭和精機マンヨーツールマンヨーツール日研工作所大昭和精機
通常価格15,08534,20317,51318,435 -13,089 -14,579 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目2日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号4050304040-
ホルダ長さ(mm)90121----
クーラント等供給方式センタースルー-センタースルー--センタースルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト