17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アローインサート/BHL【10~1000個入り】

アローインサート/BHL
通常単価(税別)
51852,400
税込単価
57057,640
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・様々なワークの吊り下げに対応するアローインサートです。・ 特にアルミプロファイルなどに最適で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

B

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
16
4549702365643
223-4507
1000本
1パック

1000個入り

16
4549702365650
222-4423
10本
1パック

10個入り

22
4549702365711
223-3690
10本
1パック

10個入り

30
4549702365766
221-1488
1000本
1パック

1000個入り

30
4549702365773
222-6004
10本
1パック

10個入り

33
4549702365803
221-8267
10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,800
( 47,080 )
7日目
518
( 570 )
7日目
589
( 648 )
7日目
52,400
( 57,640 )
5日目
647
( 712 )
7日目
993
( 1,092 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・様々なワークの吊り下げに対応するアローインサートです。・ 特にアルミプロファイルなどに最適です。・ フックに比べ耐荷重に優れ、治具跡も最小限に抑えます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アローインサート/BHLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アローインサート/BHL
ワイヤーアロー/BHL
レベルバー/BHL
フックインサート -UDV、-UDVD/BHL
ヨークインサート -U、-Y/BHL
エアースプレーガン重力式
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所H&H
通常価格518-935 -1,989 -347 -589 -9,226
通常出荷日5日目〜5日目〜7日目7日目5日目〜4日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト