17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

スクリューキャップ【25~500個入り】

スクリューキャップ
通常単価(税別)
3,79124,124
税込単価
4,17026,536
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・ボルトなどのネジ部を利用した吊り下げに最適なスクリューキャップです。・ボルトに取り付けること...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

対応ネジサイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M3
4549702396272
221-6224
1パック

500個入り

M4
4549702396302
221-6175
1パック

400個入り

M5
4549702396333
221-1492
1パック

200個入り

M6
4549702396364
223-4487
1パック

100個入り

M8
4549702396395
223-2355
1パック

50個入り

M10
4549702396418
223-2997
1パック

25個入り

M12
4549702396432
223-2376
1パック

25個入り

M14
4549702396456
223-4482
1パック

25個入り

M16
4549702396470
220-9914
1パック

25個入り

M18
4549702397149
221-3043
1パック

25個入り

M20
4549702397163
221-4578
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,124
( 26,536 )
5日目
19,298
( 21,228 )
5日目
10,092
( 11,101 )
5日目
6,077
( 6,685 )
7日目
4,245
( 4,670 )
7日目
3,791
( 4,170 )
7日目
5,162
( 5,678 )
7日目
8,260
( 9,086 )
7日目
10,315
( 11,347 )
5日目
12,060
( 13,266 )
5日目
13,799
( 15,179 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・ボルトなどのネジ部を利用した吊り下げに最適なスクリューキャップです。・ボルトに取り付けることで吊り下げとマスキングが同時に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリューキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューキャップ
中形スプレーガン(重力式)
手元軽量減圧弁
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
TRUSCO スプレーガン ガン単品
エアースプレーガン重力式
メーカー岩田製作所アネスト岩田近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山トラスコ中山H&H
通常価格3,791-21,35011,2283,9058,8279,226
通常出荷日5日目〜9日目1日目1日目1日目4日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガンセット
タイプスクリューキャップ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト