17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

フックインサート -UDV、-UDVD/BHL【10~2500個入り】

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
15
20
4549702366404
223-3018
2500本
1パック

2500個入り

15
20
4549702366411
221-8080
10本
1パック

10個入り

18
35
4549702366923
223-3863
2000本
1パック

2000個入り

18
35
4549702366930
222-1277
10本
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,300
( 78,430 )
7日目
347
( 382 )
7日目
65,773
( 72,350 )
7日目
414
( 455 )
7日目

詳細情報

基本情報

岩田製作所 スプレーガン フックインサート -UDV、-UDVD/BHL。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 引違錠 YKK 画像

    ミズタニ

    引違錠 YKK

  • アクリサンデーMR板 画像

    アクリサンデー

    アクリサンデーMR板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フックインサート -UDV、-UDVD/BHLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックインサート -UDV、-UDVD/BHL
アローインサート/BHL
ワイヤーアロー/BHL
レベルバー/BHL
ヨークインサート -U、-Y/BHL
エアースプレーガン重力式
メーカー岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所岩田製作所H&H
通常価格347-518 -935 -1,989 -589 -9,226
通常出荷日7日目5日目〜5日目〜7日目5日目〜4日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガンセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト