17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アタッチキャップ【10~200個入り】

アタッチキャップ
通常単価(税別)
88034,198
税込単価
96837,618
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・通電とマスキングが同時に行えるアタッチキャップです。・M8、M10、M12のねじ径に対応した...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

タイプ

高さ

(mm)

対応ネジサイズ

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
塗装用治具
-
M8
4549702388109
222-7577
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
28.5
M8
4549702388086
220-8719
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
-
M10
4549702388123
221-7789
200個/箱
1パック

200個入り

塗装用治具
-
M10
4549702388161
222-9619
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
28.5
M10
4549702388147
221-5127
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
-
M12
4549702388185
221-4641
100個/箱
1パック

100個入り

塗装用治具
-
M12
4549702388222
223-0379
10個/袋
1パック

10個入り

塗装用治具
28.5
M12
4549702388208
221-8197
10個/袋
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,400
( 2,640 )
7日目
880
( 968 )
7日目
34,198
( 37,618 )
5日目
2,660
( 2,926 )
7日目
1,021
( 1,123 )
7日目
18,833
( 20,716 )
5日目
2,901
( 3,191 )
7日目
1,170
( 1,287 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】・通電とマスキングが同時に行えるアタッチキャップです。・M8、M10、M12のねじ径に対応したものがあります。・シリコン部品のみもあります。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アタッチキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アタッチキャップ
手元軽量減圧弁
ステンレス塗料カップ(重力式用・脚付)
TRUSCO スプレーガン ガン単品
エアースプレーガン重力式
スプレーガン 上カップ式 400cc(使用コンプレッサー:0.8kw)
メーカー岩田製作所近畿製作所(エアダスターガン)トラスコ中山トラスコ中山H&Hエスコ
通常価格880-12,1723,9058,8277,7276,390
通常出荷日5日目〜1日目1日目1日目4日目1日目
スプレーガン種類スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン用関連部品スプレーガン本体スプレーガンセットスプレーガンセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト