ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 最小把握径(mm)

  • 把握径(mm)

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • 先端チャック部外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

クイック式マルチロックミーリングチャック NT35

通常単価(税別)
40,518
税込単価
44,570
通常出荷日:3日目

【特長】・クイック式マルチロックミーリングチャック・削れば瞬時に解る静かな切削音

型番:

MCT35-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCT35-32の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
-
主軸・シャンク種類
-
主軸・シャンク番号
35
最小把握径(mm)
20.0以上
把握径(mm)
32
ホルダ長さ(mm)
95.6
先端チャック部外径(mm)
64
付属品
締付けハンドル
主軸側適用ホルダ
HA40
先端チャック部内径(mm)
32
チャック部長さ(mm)
60
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
MCT35-32

主軸・シャンク形状

主軸・シャンク種類

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

先端チャック部外径

(mm)

先端チャック部内径

(mm)

チャック部長さ

(mm)

最小発注数量
-
-
20.0以上
32
95.6
64
32
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,518
( 44,570 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイック式マルチロックミーリングチャック
・削れば瞬時に解る静かな切削音

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイック式マルチロックミーリングチャック NT35の型番MCT35-32のページです。 型番MCT35-32に関する仕様情報を記載しております。
クイック式マルチロックミーリングチャック NT35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイック式マルチロックミーリングチャック NT35
クイック式マルチロックミーリングチャック NT45
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT40
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT30
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST20
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
通常価格40,51844,256 -40,518 -36,88047,108 -8,646 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目
主軸・シャンク番号354540305020
付属品締付けハンドル締付けハンドル締付けハンドル締付けハンドル締付けハンドルナット
主軸側適用ホルダHA40HA50NT40NT30NT50ミーリングチャックφ20
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト