ツール用品技術窓口
日研工作所
ミーリングチャック BT50シリーズ
日研工作所
通常価格(税別):36,532円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiAlNコート超硬ドリル スタブ
通常価格(税別):1,640円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
インサートチップ(汎用)
日研工作所
通常価格(税別):767円~
通常出荷日:在庫品1日目
住友電工ハードメタル
SEC-マルチドリル SMD型(内部給油)平取りなし/フランジあり
住友電工ハードメタル
通常価格(税別):34,342円~
通常出荷日:1日目 ~
京セラ
SGS Z-Carb 4枚刃 不等分割 ボールエンドミル Z1MB
通常価格(税別):6,660円~
通常出荷日:2日目 ~
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3,131円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1,054円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ハイス鋼ハンドリーマ 右刃ストレート刃 0.01mm単位指定タイプ
通常価格(税別):2,360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
通常価格(税別):610円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超硬直刃テーパエンドミル 2枚刃
ミスミ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:3日目 ~

【特長】・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6ヶ所の溝にテーパーを付けた...
詳細を確認| 型番 | 主軸・シャンク形状 | 主軸・シャンク種類 | 主軸・シャンク番号 | φd | D |
|---|---|---|---|---|---|
| BT50-MMC42-300 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC42-400 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC32-250 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC42-200 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC42-250 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC32-300 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC20-105 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC20-150 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC32-150 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC25-300 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC32-400 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC32-105 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC20-350 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC20-250 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC42-105 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC42-120 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC32-120 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC25-250 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC32-135 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC20-300 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC32-350 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC42-350 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC20-200 | BT | BT | 50 | 20mm | 52mm |
| BT50-MMC32-500 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| BT50-MMC25-350 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC42-135 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC25-135 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC25-150 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC42-150 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC25-105 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC25-200 | BT | BT | 50 | 25mm | 60mm |
| BT50-MMC42-500 | BT | BT | 50 | 42mm | 93mm |
| BT50-MMC32-200 | BT | BT | 50 | 32mm | 73mm |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,935円 ( 49,429円 ) | 5日目 |
54,013円 ( 59,414円 ) | 5日目 |
73,079円 ( 80,387円 ) | 5日目 |
83,977円 ( 92,375円 ) | 5日目 |
96,144円 ( 105,758円 ) | 5日目 |
109,857円 ( 120,843円 ) | 5日目 |
48,109円 ( 52,920円 ) | 5日目 |
49,929円 ( 54,922円 ) | 5日目 |
58,097円 ( 63,907円 ) | 5日目 |
78,073円 ( 85,880円 ) | 5日目 |
88,971円 ( 97,868円 ) | 5日目 |
98,959円 ( 108,855円 ) | 5日目 |
109,889円 ( 120,878円 ) | 5日目 |
48,109円 ( 52,920円 ) | 5日目 |
49,929円 ( 54,922円 ) | 5日目 |
51,294円 ( 56,423円 ) | 5日目 |
58,097円 ( 63,907円 ) | 5日目 |
77,069円 ( 84,776円 ) | 5日目 |
87,979円 ( 96,777円 ) | 5日目 |
98,959円 ( 108,855円 ) | 5日目 |
109,889円 ( 120,878円 ) | 5日目 |
130,899円 ( 143,989円 ) | 5日目 |
141,899円 ( 156,089円 ) | 5日目 |
49,929円 ( 54,922円 ) | 5日目 |
52,204円 ( 57,424円 ) | 5日目 |
53,103円 ( 58,413円 ) | 5日目 |
63,091円 ( 69,400円 ) | 5日目 |
83,977円 ( 92,375円 ) | 5日目 |
95,329円 ( 104,862円 ) | 5日目 |
105,317円 ( 115,849円 ) | 5日目 |
118,025円 ( 129,828円 ) | 5日目 |
139,810円 ( 153,791円 ) | 5日目 |
159,786円 ( 175,765円 ) | 5日目 |
【特長】
・増量した多数のニードルローラと剛性値を弱めないように考案した内径6ヶ所の溝にテーパーを付けた剛性・高把握力チャック。
・チャック口元から150mm先端にて10μを保証。
・ニッケル、クロム、モリブデンを含有する。
・特殊鋼を焼入及びサブゼロ処理を施して、長寿命を保証。

タンガロイ
コレットチャックホルダ C-ER

日研工作所
ミーリングチャック BT50シリーズ

大昭和精機
モールステーパホルダA型 (タング式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
メガマイクロチャック(高剛性テーパタイプ)BBT30
0通常価格(税別):26,646円~

大昭和精機
メガマイクロチャック ST/SST
0通常価格(税別):9,040円~

大昭和精機
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50
5通常価格(税別):24,565円~

日研工作所
ナショナルテーパマルチロックミーリングチャック NT50
4通常価格(税別):47,108円~

MSTコーポレーション
データワンコレットホルダ A型
0通常価格(税別):18,571円~

大昭和精機
二面拘束HSKシャンクメガニューベビーチャックEタイプ
0通常価格(税別):28,050円~

VERTEX
ERストレートコレットチャック
0通常価格(税別):14,824円~

日研工作所
ストレートシャンクスリムチャック(汎用)ST32
0通常価格(税別):8,646円~

大昭和精機
メガダブルパワーチャック(標準タイプ)BBT40
0通常価格(税別):36,518円~