ツール用品技術窓口
【特長】・ドリル・エンドミル加工用アングルヘッドハーフ。・加工角度が設定自在。・必要な剛性と精度に絞り...
詳細を確認
主にドリル・タップ加工を目的とした最適設計
低コストで1軸付加



分解・組立てが簡単

軽量でも十分な加工能力


切削データ




| 機械メーカー | 機械名称 | 対応位置決めブロック |
|---|---|---|
| ファナック | α-DiBシリーズ | ABF005 |
| ブラザー工業 | S300X1/X2 | ABF213 |
| S500X1/X2 | ABF213 | |
| S700X1/X2 | ABF213 | |
| S1000X1 | ABF259 | |
| TC-S2 | ABF176 | |
| S2B | ABF176 | |
| S2C | ABF176 | |
| S2D | ABF176 | |
| S2A | ABF176 ※取付可能か、 ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。 | |
| R2B | ||
| その他 | - | HB-01 ※ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
231,325円 ( 254,458円 ) | 3日目 |
248,900円 ( 273,790円 ) | 3日目 |
248,900円 ( 273,790円 ) | 3日目 |
249,850円 ( 274,835円 ) | 3日目 |
254,790円 ( 280,269円 ) | 3日目 |
254,790円 ( 280,269円 ) | 3日目 |
255,740円 ( 281,314円 ) | 3日目 |
254,790円 ( 280,269円 ) | 3日目 |
254,790円 ( 280,269円 ) | 3日目 |
255,740円 ( 281,314円 ) | 3日目 |
267,425円 ( 294,168円 ) | 3日目 |
287,850円 ( 316,635円 ) | 3日目 |
287,850円 ( 316,635円 ) | 3日目 |
288,800円 ( 317,680円 ) | 3日目 |
293,740円 ( 323,114円 ) | 3日目 |
293,740円 ( 323,114円 ) | 3日目 |
294,690円 ( 324,159円 ) | 3日目 |
293,740円 ( 323,114円 ) | 3日目 |
293,740円 ( 323,114円 ) | 3日目 |
294,690円 ( 324,159円 ) | 3日目 |
224,675円 ( 247,143円 ) | 3日目 |
242,250円 ( 266,475円 ) | 3日目 |
242,250円 ( 266,475円 ) | 3日目 |
243,200円 ( 267,520円 ) | 3日目 |
248,140円 ( 272,954円 ) | 3日目 |
248,140円 ( 272,954円 ) | 3日目 |
249,090円 ( 273,999円 ) | 3日目 |
248,140円 ( 272,954円 ) | 3日目 |
248,140円 ( 272,954円 ) | 3日目 |
249,090円 ( 273,999円 ) | 3日目 |
【特長】
・ドリル・エンドミル加工用アングルヘッドハーフ。
・加工角度が設定自在。
・必要な剛性と精度に絞り込んだ最適設計。
・軽量でコンパクトボディ。
・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)

MSTコーポレーション
アングルヘッドハーフ用パーツ

MSTコーポレーション
ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 タップ用

MSTコーポレーション
ツールホルダ アングルヘッドハーフ90°型 ドリル・エンドミル用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)
4.6通常価格(税別):6,513円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

ナベヤ
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
4.4通常価格(税別):450円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ナベヤ
黒染めスタットボルト(S45C)
4.5通常価格(税別):330円~