ツール用品技術窓口
【特長】・工具の取付方向自由(内向き・外向き)。・コレット交換式(焼ばめコレット、タップコレット)。・...
詳細を確認
ドリル・タップ加工に必要な剛性と精度に絞り込み、軽い・安い・早いを実現したアングルヘッドハーフに極細ヘッドmini新登場
超コンパクト
せまい個所や穴内部のミーリング・穴あけ・面取りなどに最適です。


小型マシニングセンタでもATCが可能です。

組換えが簡単

1つの本体でドリル加工 タップ加工

シャンクの交換で様々な機械主軸に対応
分解・組立てが簡単

充実した取扱説明書・ビデオを見ながら誰でも簡単に分解・組立てが行えます。

部品点数が従来の半分の22点。調整作業、現物合わせはありません。

ベアリングは市販品です。安く簡単に交換分品を入手できます。保守、修理が短期間で行えます。
工具の取付方向自由
焼ばめコレットは外向き・内向きどちらへも取付可能です。


切削データ




| 機械メーカー | 機械名称 | 対応位置決めブロック |
|---|---|---|
| ファナック | α-DiBシリーズ | ABF005 |
| ブラザー工業 | S300X1/X2 | ABF213 |
| S500X1/X2 | ABF213 | |
| S700X1/X2 | ABF213 | |
| S1000X1 | ABF259 | |
| TC-S2 | ABF176 | |
| S2B | ABF176 | |
| S2C | ABF176 | |
| S2D | ABF176 | |
| S2A | ABF176 ※取付可能か、 ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。 | |
| R2B | ||
| その他 | - | HB-01 ※ページ上部の問合わせフォームに、お問い合わせください。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
201,400円 ( 221,540円 ) | 3日目 |
218,500円 ( 240,350円 ) | 3日目 |
218,500円 ( 240,350円 ) | 3日目 |
224,390円 ( 246,829円 ) | 3日目 |
224,390円 ( 246,829円 ) | 3日目 |
224,390円 ( 246,829円 ) | 3日目 |
224,390円 ( 246,829円 ) | 3日目 |
229,900円 ( 252,890円 ) | 3日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 3日目 |
247,000円 ( 271,700円 ) | 3日目 |
252,890円 ( 278,179円 ) | 3日目 |
252,890円 ( 278,179円 ) | 3日目 |
252,890円 ( 278,179円 ) | 3日目 |
252,890円 ( 278,179円 ) | 3日目 |
【特長】
・工具の取付方向自由(内向き・外向き)。
・コレット交換式(焼ばめコレット、タップコレット)。
・必要な合成と精度に絞り込んだ最適設計。
・軽量でコンパクトボディ。
・お客様ご自身で簡単に分解・組立メンテナンス可能なので、修理費削減、加工ストップ時間の削減に貢献できます。
(必要パーツはカタログタブよりA-153~をご確認ください。)

MSTコーポレーション
アングルヘッドハーフ用パーツ

MSTコーポレーション
アングルヘッドハーフmini BT30
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
スタッドボルト
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
フランジナット
4.7通常価格(税別):430円~

大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)
4.6通常価格(税別):6,513円~