17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53M

通常単価(税別)
1,9182,060
税込単価
2,1102,266
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS4...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    鋳鉄
  • 利用可能コーナー数
    その他
  • 材種
    超硬合金
  • 材種型番
    H10E
  • 適応加工
    高速・軽切削
  • 厚さ (mm)
    4.76
  • 用途
    仕上用
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 適用カッタ

  • 内接円寸法φd

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用カッタ

内接円寸法φd

最小発注数量
NFV4000型
12.7
10個
NFV5000型
15.875
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,918
( 2,110 )
1日目
2,060
( 2,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル チップ(フライス加工用) SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53M。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ハイフィードカッタNFV型用インサート6SS43M・6SS53M
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-R
SEC-ハイフィードカッタDPV型用 SDCN-L
SEC-DNX型 インサート
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
SEC-ウェーブミルWGX型用インサート SEMT
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,918-1,340 -1,3401,3507,008 -845 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)その他S(正方形)S(正方形)その他その他S(正方形)
逃げ角その他D(15°)D(15°)N(0°)E(20°)E(20°)
被削材鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄非鉄金属ステンレス鋼 / 難削材
利用可能コーナー数その他44その他14
材種超硬合金超硬合金超硬合金CVDコーティングスミダイヤCVDコーティング

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト