17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ストレートシャンクドリル SD
不二越
テーパシャンクドリル TDシリーズ
不二越
プルスタッド
聖和精機

スマートダンパー ダンパーヘッド

通常単価(税別)
487,000507,000
税込単価
535,700557,700
通常出荷日:1日目

【特長】・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用・センタースルー対応

  • 突出し (mm)
    180
  • 形式記号
    FMH
  • コネクション形式
    SDF36
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

接続径

(mm)

ボディ径

(mm)

最小発注数量
22
47
1個
22
60
1個
27
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
487,000
( 535,700 )
1日目
498,000
( 547,800 )
1日目
507,000
( 557,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックホルダとダンパーヘッドの組合せで使用
・センタースルー対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートダンパー ダンパーヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートダンパー ダンパーヘッド
ユキワ スマートナット
αワイパクリーナ
スリムチャック用スパナ
データワンコレットホルダ E型用 スペーサー EBSタイプ
PSB プルスタッド BT
メーカー住友電工ハードメタルユキワ精工大昭和精機日研工作所MSTコーポレーションNTツール
通常価格487,000-5,5401,463 -1,072 -2,4753,069 -
通常出荷日1日目1日目3日目〜2日目3日目在庫品1日目〜
突出し(mm)180-----
形式記号FMH-----
コネクション形式SDF36-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト