17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ

マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ
通常単価(税別)
1,1694,200
税込単価
1,2864,620
通常出荷日:4日目

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/...

詳細を確認
  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

全長L

(mm)

材質

使用限度空気圧

使用限度液体圧

詳細タイプ

流量

(ℓ/min)

融点

(℃)

使用限界温度

(℃)

高さ

(mm)

最小発注数量
-
ポリアセタール
0.29MPa
0.20MPa
1/4マニホールド
15
165
65
-
1個
73.6
-
-
-
1/4マニホールドブラケット
-
-
-
22.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
4日目
1,169
( 1,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マニホールド クーラントシステム 1/4タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ
マニホールド クーラントシステム 1/2タイプ
プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ
1/4" エレメントクランプ
1/4" モジュラーマニフォルド
1/4" モジュラーマニフォルドブラケット
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXロックラインロックラインロックライン
通常価格1,169-4,700 -8,7201,7333,1331,275
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目5日目
種類マニホールドマニホールドプライヤー・レンチ固定部品・取付部品マニホールドマニホールド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト