ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ

プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ 26171
通常単価(税別)
8,720
税込単価
9,592
通常出荷日:4日目

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/...

詳細を確認
  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

型番:

26171
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

26171の仕様・寸法情報

種類
プライヤー・レンチ
詳細タイプ
1/4プライヤ

商品情報


型番リスト

表示件数
型番
26171
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,720
( 9,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プライヤー クーラントシステム 1/4タイプの型番26171のページです。 型番26171に関する仕様情報を記載しております。
プライヤー クーラントシステム 1/4タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ
マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ
マニホールド クーラントシステム 1/2タイプ
1/4”アセンブリプライヤー 78001
1/4”アセンブリプライヤー 78003
1/4" エレメントクランプ
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXロックラインロックラインロックライン
通常価格8,7201,169 -4,700 -2,6184,8421,733
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目2日目
種類プライヤー・レンチマニホールドマニホールドプライヤー・レンチプライヤー・レンチ固定部品・取付部品
詳細タイプ1/4プライヤ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました