17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじ規格

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ

コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7971,083
税込単価
8771,191

【特長】・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する
  • 材質
    樹脂
  • 材質詳細
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ
    コネクタ
  • ノズル形式
    オネジ式
  • 使用限度空気圧
    0.29MPa
  • 使用限度液体圧
    0.20MPa
  • 流量 (ℓ/min)
    15
  • 融点 (℃)
    165
  • 使用限界温度 (℃)
    65

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

ねじ規格

全長

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
PT1/8
26.3
1/4コネクタPT1/8
1個
PT1/4
26.4
1/4コネクタPT1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
4日目
797
( 877 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性・安全性・耐久性に優れた冷却用・給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
  • 画像は代表画像になります。各商品の仕様についてはページ下の商品情報にてご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コネクタ クーラントシステム 1/4タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コネクタ クーラントシステム 1/4タイプ
コネクタ クーラントシステム 1/2タイプ
ロックライン コネクタ
クーラントライナー(コネクタ) CL-C・P-CL-2C
1/4" NPTコネクター (1/4"システム)
1/4" BSPTコネクター (1/4"システム)
メーカーVERTEXVERTEXMSTコーポレーショントラスコ中山ロックラインロックライン
通常価格797-1,576727 -540 -1,145 -1,145 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
材質詳細ポリアセタールポリアセタール----
ノズルタイプコネクタコネクタ----
ノズル形式オネジ式オネジ式----
使用限度空気圧0.29MPa0.20MPa----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト