17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マニホールド クーラントシステム 1/2タイプ

マニホールド クーラントシステム 1/2タイプ
通常単価(税別)
4,7008,330
税込単価
5,1709,163
通常出荷日:4日目

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/...

詳細を確認
  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

材質

使用限度空気圧

使用限度液体圧

詳細タイプ

流量

(ℓ/min)

融点

(℃)

使用限界温度

(℃)

最小発注数量
ポリアセタール
0.20MPa
0.14MPa
1/2マニホールド
28
165
65
1個
ポリアセタール
0.20MPa
0.14MPa
1/2マニホールド
28
165
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,700
( 5,170 )
4日目
8,330
( 9,163 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マニホールド クーラントシステム 1/2タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニホールド クーラントシステム 1/2タイプ
マニホールド クーラントシステム 1/4タイプ
プライヤー クーラントシステム 1/4タイプ
1/2" モジュラーマニフォルド
1/2" アセンブリープライヤー
1/2" モジュラーマニフォルド ブラケット
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXロックラインロックラインロックライン
通常価格4,700-1,169 -8,7203,3992,6171,458
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目1日目
種類マニホールドマニホールドプライヤー・レンチマニホールドプライヤー・レンチマニホールド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト