17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
通常単価(税別)
1,9002,200
税込単価
2,0902,420
通常出荷日:4日目

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】《適合流体》アルコール/...

詳細を確認
  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

全長

(mm)

詳細タイプ

(mm)

最小発注数量
41.4
1/2フレアノズル1 1/4
31.9
1個
49.9
1/2フレアノズル2 1/2
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,900
( 2,090 )
4日目
2,200
( 2,420 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
【仕様】
《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
ノズル クーラントシステム 3/4タイプ
4-1/2" 丸ノズル (2-1/2"システム)
メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXロックライン
通常価格1,900-929 -1,800 -1,696 -2,600 -1,304 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目3日目〜4日目1日目〜
ノズル形状フレアストレート----丸ストレート
材質詳細ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール-
ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズル-
使用限度空気圧0.20MPa0.29MPa0.20MPa0.20MPa0.20MPa-
使用限度液体圧0.14MPa0.20MPa0.14MPa0.14MPa0.14MPa-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト