17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm

ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,6968,268
税込単価
1,8669,095

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する
  • 材質詳細
    ポリアセタール
  • ノズルタイプ
    ノズル
  • 使用限度空気圧
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧
    0.14MPa
  • 流量 (ℓ/min)
    28
  • 融点 (℃)
    165
  • 使用限界温度 (℃)
    65

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報


    型番リスト

    表示件数

    ノズル形状

    全長

    (mm)

    外径

    (mm)

    詳細タイプ

    最小曲げ半径

    (φmm)

    高さ

    (mm)

    内径

    (mm)

    最小発注数量
    サークルフロー
    -
    -
    1/2サークルノズルセット
    64.5
    -
    -
    1個
    丸ストレート
    37.2
    φ12.3
    1/2丸ノズル3/8
    -
    -
    φ9.6
    1個
    丸ストレート
    37.5
    φ16.1
    1/2丸ノズル1/2
    -
    -
    φ12.45
    1個
    丸90°
    37
    φ10
    1/2丸ノズル1/4
    -
    -
    φ6.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,268
    ( 9,095 )
    4日目
    1,696
    ( 1,866 )
    4日目
    1,696
    ( 1,866 )
    3日目
    1,696
    ( 1,866 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
    【仕様】
    《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

    ご注意

    • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
    ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
    ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
    ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
    ノズル クーラントシステム 3/4タイプ
    マグネットノズルホルダ用スペアノズルN-1
    メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX
    通常価格1,696-1,900 -929 -1,800 -2,600 -3,287
    通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目4日目4日目
    材質詳細ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール-
    ノズルタイプノズルノズルノズルノズルノズル関連部品・用品
    使用限度空気圧0.20MPa0.20MPa0.29MPa0.20MPa0.20MPa-
    使用限度液体圧0.14MPa0.14MPa0.20MPa0.14MPa0.14MPa-
    流量(ℓ/min)2828152828-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト