17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノズル クーラントシステム 3/8タイプ

ノズル クーラントシステム 3/8タイプ
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,3782,094
税込単価
1,5162,303

【特長】・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです【仕様】...

詳細情報を確認する
  • ノズルタイプ
    ノズル
  • 材質
    ポリアセタール
  • 使用限度空気圧
    0.20MPa
  • 使用限度液体圧
    0.14MPa
  • 流量 (ℓ/min)
    28
  • 融点 (℃)
    165
  • 使用限界温度 (℃)
    65

ご注意

  • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    ノズル形式

    全長L

    (mm)

    外径

    (mm)

    詳細タイプ

    (mm)

    内径

    (mm)

    最小発注数量
    丸ストレート
    32.3
    φ10.11
    3/8丸ノズル1/4
    -
    φ6.3
    1個
    丸ストレート
    32.4
    φ12.3
    3/8丸ノズル3/8
    -
    φ9.6
    1個
    丸ストレート
    32.8
    φ14.4
    3/8丸ノズル1/2
    -
    φ12
    1個
    フレアストレート
    39
    -
    3/8フレアノズル
    34.2
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,378
    ( 1,516 )
    4日目
    1,400
    ( 1,540 )
    4日目
    1,400
    ( 1,540 )
    4日目
    2,094
    ( 2,303 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・操作性と安全性と耐久性に優れた冷却用の給油/給水用ホースです
    【仕様】
    《適合流体》アルコール/エチル、台所洗剤、ガソリン、グリース、ラッカー溶剤、オイル、水酸化ナトリウム、殺虫剤、ブレーキ油他

    ご注意

    • プライヤはサイズによって異なりますのでご注意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノズル クーラントシステム 3/8タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノズル クーラントシステム 3/8タイプ
    ホース クーラントシステム 3/8タイプ
    コネクタ クーラントシステム 3/8タイプ
    クーラントシステム 3/4タイプ
    ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプ
    アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ
    メーカーVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEXVERTEX
    通常価格1,378-1,800 -1,350 -3,800 -2,000 -1,700 -
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    ノズルタイプノズルホースコネクタアダプタ・フィッティングジョイントキット・ホースキットアダプタ・フィッティング
    材質ポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタールポリアセタール
    使用限度空気圧0.20MPa0.20MPa0.20MPa0.20MPa0.29MPa0.29MPa
    使用限度液体圧0.14MPa0.14MPa0.14MPa0.14MPa0.20MPa0.20MPa
    流量(ℓ/min)282828281515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントジョイントキット・ホースキットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト