17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
898
税込単価
988
通常出荷日:1日目

住友電工ハードメタル TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
10個
0.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
1日目
898
( 988 )
1日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TBGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
京セラ・PCD・TBGW-NE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TCMW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル京セラ京セラ住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8985,99512,5848,632 -22,232 -540 -
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目1日目〜
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)
被削材P(鋼)N(非鉄金属)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)-K(鋳鉄)
用途仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削-
材種(母材)サーメットPCDPCDPCDCBN超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ネガ0°(N)ポジ7°(C)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト