17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • コーナーR(ノーズR)(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,002
税込単価
1,102
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適・高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工にて...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

H1 : 耐摩耗性に優れた微粒合金

外形図

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

適用被削材

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 適用被削材

選定サポート情報

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-1
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ 選定サポート情報-2

ブレーカ適用領域図

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-1
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-2
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ ブレーカ適用領域図-3

ブレーカの適用領域、形状は代表型番の場合で示しており、型番(サイズ・等級など)により異なる場合があります。詳細はデジタルカタログB章以降の在庫ページをご参照ください。

インサート精度選択ガイド

等級E級G級M級
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-1住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-2住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ インサート精度選択ガイド-3
厚み公差±0.025mm±0.13mm±0.13mm
特長側面が研削肌
厚さ許容差がG級より小さい
側面が研削肌原則として、側面が焼結肌
用途高精度~仕上げ加工仕上げ加工~軽切削粗加工~軽切削
型番例CCET09T302R-FX
DCET0702018L-FY
CCGT09T304R-FX
DCGT11T302MN-SI(※)
CCMT09T304N-LU
DCMT070208N-SU

(※)勝手記号の前に「M」が付く型番はコーナー半径がマイナスの公差であることを示す。

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

最小発注数量
0.1
10個
0.1
10個
0.2
10個
0.2
10個
0.4
10個
0.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,002
( 1,102 )
3日目
1,002
( 1,102 )
3日目
1,002
( 1,102 )
3日目
1,002
( 1,102 )
3日目
1,002
( 1,102 )
7日目
1,002
( 1,102 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適
・高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・TBGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TPGT-AY・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCGT-AY・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCGT-AY・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TBGT-FW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VBGT-AY・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,002864875 -1,031 -835 -990 -
通常出荷日3日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼)N(非鉄金属)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬サーメット超硬
逃げ角ポジ5°(B)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ5°(B)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト