17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四角形 ポジ穴有旋削チップ 刃先交換インサート SPMT-FB

通常単価(税別)
493647
税込単価
542712
通常出荷日:1日目

【特長】・リッジにより辺部欠損を低減・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上・ノーズR内すくい角...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

材種記号

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
T1500Z
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
AC530U
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
T1000A
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
T1500A
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
T1500Z
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
1日目
493
( 542 )
1日目
493
( 542 )
1日目
635
( 699 )
1日目
647
( 712 )
1日目
493
( 542 )
1日目
493
( 542 )
1日目
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リッジにより辺部欠損を低減
・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上
・ノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角形 ポジ穴有旋削チップ 刃先交換インサート SPMT-FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角形 ポジ穴有旋削チップ 刃先交換インサート SPMT-FB
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TCMT-FB
六角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート WNGG-SU
CBN 三角形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート T-NU-TNMA
80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNGG-SU
住友電工ハードメタル・80°菱形 ネガ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CNMG-LUW
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格493-464 -1,013 -2,1101,013 -630 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状S(四角形)T(三角形)W(六角形)T(三角形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ~中切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ11°(P)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
切れ刃長091108161212

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト