17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-GD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,2829,364
税込単価
9,11010,300
通常出荷日:1日目

【特長】・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮し、刃立性にも優れる【用...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
0.2
11
03(3.18)
11.1
1個
0.4
11
03(3.18)
11.1
1個
0.4
16
04(4.76)
16.6
1個
0.8
16
04(4.76)
16.6
1個
1.2
16
04(4.76)
16.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,282
( 9,110 )
1日目
8,282
( 9,110 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目
9,364
( 10,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒のダイヤモンドを高密度に焼結し、優れた耐摩耗性と耐欠損性を発揮し、刃立性にも優れる
【用途】
・ハイシリコンアルミニウム合金の加工
・アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工
・木工・木質ボードなどの切断・端面加工
・非鉄金属の一般仕上げ加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-GD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT-GD・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-CCMT-GD・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DCMT-GD・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-TPMT-GD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,282-6,371 -8,2828,2828,96010,320 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCDPCDPCDPCDPCDPCD
逃げ角ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト