17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PCD・DNMA-RH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.8
1個
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,562
( 44,618 )
3日目
40,562
( 44,618 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NPD10は100%ダイヤモンドでありながら、単結晶ダイヤモンドのような異方性がなく高硬度なナノ多結晶ダイヤモンドを刃先に採用超硬合金・硬脆材の加工において、従来のダイヤモンド工具を卓越する長寿命と加工精度の向上を実現
【用途】
・超硬合金・硬脆材の仕上げ加工に最適
・優れた寸法精度を長時間維持

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PCD・DNMA-RH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PCD・DNMA-RH・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・NF-DNMA・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・DCMW-RH・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VNMA-RH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格40,562991 -8,8568,330 -36,979 -40,562
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜3日目3日目
形状D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)
用途仕上げ~中切削-仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)PCD-CBNPCDPCDPCD
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
勝手なし-なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト