17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・PBVF・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,609
税込単価
2,870
通常出荷日:1日目

【仕様】・ブレーカ記号:なし・形状:特殊・溝・穴:F(穴あり)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • さらい刃

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

さらい刃

最小発注数量
なし
10個
あり
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,609
( 2,870 )
1日目
2,609
( 2,870 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ブレーカ記号:なし
・形状:特殊
・溝
・穴:F(穴あり)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・PBVF・ポジ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・PBVF・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CCMW・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・VCMT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・PCD・CPMT・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2,609521 -597 -1,48310,320 -9,237
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
形状特殊C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / N(非鉄金属)K(鋳鉄)K(鋳鉄)H(高硬度材)N(非鉄金属)N(非鉄金属)
材種(母材)超硬超硬超硬超硬PCDPCD
勝手なしなしなしなしなし
コーティングノンコートCVDコーティングCVDコーティングPVDコーティングノンコートノンコート

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト