ツール用品技術窓口
住友電工ハードメタル PBVB・ポジ・穴有・特殊・旋削チップ。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,609円 ( 2,870円 ) | 3日目 |
2,609円 ( 2,870円 ) | 3日目 |
住友電工ハードメタル PBVB・ポジ・穴有・特殊・旋削チップ。

住友電工ハードメタル
SR型用インサート SRG型

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・VNMG-FE・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

住友電工ハードメタル
SEC-ウェーブミルWEZ型用インサート AOET
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-FE・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):533円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGA・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):556円~

京セラ
VBGT-F・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):957円~

ミスミ
ミスミ・SNMG-MG・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):470円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・CBN・NU-TPGW・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):2,327円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):647円~

タンガロイ
タンガロイ・CCMT-PS・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):588円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):918円~

京セラ
TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):554円~