17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・DNGG-AX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
1,729
税込単価
1,902
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適・高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工にて...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 勝手

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

勝手

最小発注数量
0.2
10個
0.2
10個
0.4
10個
0.4
10個
0.8
10個
0.8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,729
( 1,902 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目
1,729
( 1,902 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬材種H1との組合せで非鉄金属の内径旋削に最適
・高品位研ぎつけブレーカにより仕上げ加工にて優れた加工面品位と切りくず処理を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・DNGG-AX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・DNGG-AX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CNGG-AX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGG-AX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・VNGG-AX・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・SNGG-AX・四角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・DNGG-FY・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格1,7291,5501,0361,5401,7051,729
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状D(55°ひし形)C(80°ひし形)T(三角形)V(35°ひし形)S(四角形)D(55°ひし形)
被削材N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)N(非鉄金属)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
材種(母材)超硬超硬超硬超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト