17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CCMT-FB

通常単価(税別)
461721
税込単価
507793
通常出荷日:3日目

【特長】・リッジにより辺部欠損を低減・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上・ノーズR内すくい角...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 材種(母材)

  • コーティング

  • 被削材状態

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • 材種記号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

被削材

コーナーR(ノーズR)

(mm)

材種(母材)

コーティング

被削材状態

切れ刃長

厚さ

材種記号

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
AC530U
9.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T1000A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
T1500A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T1500Z
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
AC530U
9.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T1000A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
T1500A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T1500Z
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.8
超硬
PVDコーティング
断続
09
T3(3.97)
AC530U
9.7
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
連続
09
T3(3.97)
T1000A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
ノンコート
軽断続
09
T3(3.97)
T1500A
9.7
10個
P(鋼)[○]
0.8
サーメット
PVDコーティング
軽断続
09
T3(3.97)
T1500Z
9.7
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.2
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
AC530U
6.4
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T1000A
6.4
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
T1500A
6.4
10個
P(鋼)[○]
0.2
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T1500Z
6.4
10個
P(鋼)[○] / M(ステンレス鋼)[○]
0.4
超硬
PVDコーティング
断続
06
02(2.38)
AC530U
6.4
10個
P(鋼)[○] / K(鋳鉄)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
連続
06
02(2.38)
T1000A
6.4
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
ノンコート
軽断続
06
02(2.38)
T1500A
6.4
10個
P(鋼)[○]
0.4
サーメット
PVDコーティング
軽断続
06
02(2.38)
T1500Z
6.4
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
3日目
533
( 586 )
3日目
533
( 586 )
3日目
711
( 782 )
3日目
721
( 793 )
3日目
533
( 586 )
3日目
533
( 586 )
3日目
711
( 782 )
3日目
721
( 793 )
3日目
533
( 586 )
3日目
533
( 586 )
3日目
711
( 782 )
3日目
521
( 573 )
3日目
461
( 507 )
3日目
461
( 507 )
3日目
511
( 562 )
3日目
521
( 573 )
3日目
461
( 507 )
3日目
461
( 507 )
3日目
511
( 562 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リッジにより辺部欠損を低減
・ハイレーキブレーカ壁により切りくず分断性向上
・ノーズR内すくい角変動設計により、切りくずのひずみを大きくし分断性向上

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CCMT-FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CCMT-FB
80°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート CPMT-FB
55°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート DCMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート VBMT-FB
35°菱形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート VCMT-FB
三角形 ポジ穴有 旋削チップ 刃先交換インサート TCMT-FB
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格461-464 -508 -716 -687 -464 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目〜3日目3日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)T(三角形)
用途仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削仕上げ切削
逃げ角ポジ7°(C)ポジ11°(P)ポジ7°(C)ポジ5°(B)ポジ7°(C)ポジ7°(C)
勝手なしなしなしなしなしなし
溝・穴T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)T(穴あり)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト