17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ

通常単価(税別)
13,570
税込単価
14,927
通常出荷日:3日目

【特長】・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適・焼結合金の高能率加工を実現・様々な難削材に対応

型番:

SNGN090308-B-BN7000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SNGN090308-B-BN7000の仕様・寸法情報

形状
S(四角形)
被削材
K(鋳鉄)[○] / S(耐熱合金・チタン合金)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
ノンコート
被削材状態
連続
切れ刃長
09
厚さ
03(3.18)
溝・穴
N(穴なし)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
4
材種記号
BN7000
切れ刃長詳細(mm)
9.525
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SNGN090308-B-BN7000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,570
( 14,927 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄の高速仕上げ加工に最適
・焼結合金の高能率加工を実現
・様々な難削材に対応

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ の型番SNGN090308-B-BN7000のページです。 型番SNGN090308-B-BN7000に関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・SNGN-B・正方形・ネガ・穴なし・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-VCGW・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NU-CNGA-US・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格13,5705,4987,0025,0276,371927
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
形状S(四角形)V(35°ひし形)W(六角形)C(80°ひし形)W(六角形)T(三角形)
被削材K(鋳鉄) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)H(高硬度材)焼結合金H(高硬度材)K(鋳鉄) / N(非鉄金属)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.40.80.40.80.8
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBN超硬
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト