ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
6,371
税込単価
7,008
通常出荷日:3日目

【特長】・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材に...

詳細を確認

型番:

3NC-WNGA080408LT-BNC2020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3NC-WNGA080408LT-BNC2020の仕様・寸法情報

形状
W(六角形)
被削材
H(高硬度材)[○]
用途
仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)
0.8
材種(母材)
CBN
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
コーティング
PVDコーティング
被削材状態
軽断続
切れ刃長
08
厚さ
04(4.76)
溝・穴
A(穴あり)
精度
G
ワイパー刃
なし
利用可能コーナー数
3
材種記号
BNC2020
切れ刃長詳細(mm)
8.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
3NC-WNGA080408LT-BNC2020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,371
( 7,008 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種
・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により長寿命化を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ の型番3NC-WNGA080408LT-BNC2020のページです。 型番3NC-WNGA080408LT-BNC2020に関する仕様情報を記載しております。
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LT・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-WNGA-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・WNGA-LS・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・6NC-WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・6NC-WNGA-WH・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・CBN・3QP-WNGA-L・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタルタンガロイ
通常価格6,3717,0026,371 -10,89410,8947,918
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
形状W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)W(六角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
コーナーR(ノーズR)(mm)0.80.80.80.80.80.8
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト