17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
8,742
税込単価
9,616
通常出荷日:3日目

【特長】・面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種・優れた面粗度を更に持続

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.2
1個
0.4
1個
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,742
( 9,616 )
3日目
8,742
( 9,616 )
3日目
8,742
( 9,616 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種
・優れた面粗度を更に持続

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LE・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TNGA-LE・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-HS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LS・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・3NC-TPGW-LT・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-CCGW-LE・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格8,7426,6908,400 -7,646 -8,7425,932
通常出荷日3日目3日目2日目〜2日目〜3日目3日目
形状T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)C(80°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ11°(P)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ11°(P)ポジ7°(C)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト