17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
5,651
税込単価
6,216
通常出荷日:1日目

【特長】・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材に...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 切れ刃長

  • 厚さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

切れ刃長

厚さ

切れ刃長詳細

(mm)

最小発注数量
0.2
11
03(3.18)
11.1
1個
0.4
11
03(3.18)
11.1
1個
0.2
16
04(4.76)
16.6
1個
0.4
16
04(4.76)
16.6
1個
0.8
16
04(4.76)
16.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,651
( 6,216 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目
5,651
( 6,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入鋼全般の加工に対応した汎用材種
・耐摩耗性と密着性に優れるコーティングと強靭なCBN母材により長寿命化を実現

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・NU-VBGW-LT・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-HS・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VBGW-LE・35°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・2NC-VNGA-LT・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格5,6513,9625,651 -6,2095,6515,106
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
形状V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)
用途仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削仕上げ~中切削
材種(母材)CBNCBNCBNCBNCBNCBN
逃げ角ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ポジ5°(B)ネガ0°(N)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング