17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンワイパー 高性能グレード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリーンワイパー 高性能グレード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LF-8G

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

8枚重ねに折りたたんだ低発塵、高保液のクリーンエリア用不織布ワイピングクロス。
【特長】
・メッシュタイプで吸液性、低発塵性を高次元でバランスさせたクリーン環境関連機器
・高強力セルロース系繊維「リヨセル」を強力に交絡させているため低発塵
・8つ折りとなっており、端面からの繊維脱落を抑えている
・溶剤を保持しやすくなるよう、8枚重ねに折りたたまれている
・リヨセルに加え、吸液性の高いレーヨンを混綿することで、ワイピング作業に不可欠な吸液性を高めている
【用途】
・スクリーン印刷版のペースト、感光剤の飛散液、クリーンルーム内外のあらゆるワイピング作業に最適

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • クリーンパックではありません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワイパー
材質
その他
シートサイズ(mm)
300×250
ホワイト
詳細タイプ
8つ折り
材質1
不織布(リヨセル、レーヨン、ポリプロピレン・ポリエチレン複合繊維)
材質2
リヨセル・レーヨン・ポリプロピレン/ポリエチレン
JANコード
4905429245840
トラスココード
448-4967
質量(g)
8200.0
仕様
-
用途
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト