ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

Oリング

通常単価(税別)
250
税込単価
275
通常出荷日:3日目

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 Oリング。

型番:

P3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P3の仕様・寸法情報

フライスホルダー用品種類
Oリング
部品種類
Oリング
適用工具
スミボロン BNフィニッシュミル EASY FMU/FMU-E型
-
-

商品情報

製品仕様

型番フライスホルダー用品種類部品種類適用工具
P3OリングOリングスミボロン BNフィニッシュミル EASY FMU/FMU-E型

型番リスト

表示件数
型番
P3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250
( 275 )
3日目

詳細情報

基本情報

住友電工ハードメタル フライスチップ・ホルダー用備品 Oリング。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Oリングの型番P3のページです。 型番P3に関する仕様情報を記載しております。
Oリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Oリング
スミボロン BNフィニッシュミル FM型用インサート押え金
カバー
ユニット止めネジ
ビス
ボタンねじ
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格2502,8706,727380615510
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
フライスホルダー用品種類Oリング押え金カバーネジ・スクリューネジ・スクリューネジ・スクリュー
部品種類Oリングインサート押え金カバーユニット止めネジビスボタンねじ
適用工具スミボロン BNフィニッシュミル EASY FMU/FMU-E型FM5080R/L、FM5100R/L、FM5315R/LRF4000型皿ねじ(六角穴つき)皿ねじ(トルクス穴つき)ボタンねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト