17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイスピンドル GTGタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハイスピンドル GTGタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BBT40-GTG5-8-139-65

2023年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

機械主軸を増速。回転数の低い機械でも生産性がアップ。
【特長】
・駆動系はBIGが長年の実績を誇るギアドライブを採用。高トルク低発熱を実現しました

指定中の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
BBT
主軸・シャンク番号
40
最大把握径(mm)
8.0以下
最小把握径(mm)
-
把握径(mm)
0.5~8
ホルダ長さ(mm)
139
最高回転数(min-1)
20000
適用コレット
NBC8
φD1(mm)
80
D(mm)
25
L1(mm)
19

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト