ツール用品技術窓口

フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ

通常単価(税別)
31,290
税込単価
34,419
通常出荷日:5日目

チップ剛性の更なる進化。強靱かつ安定したランピングを実現。【特長】・二面拘束一体型でさらに剛性アップ!

詳細を確認

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップは付属しておりません。

型番:

BBT30-FCR32102L-85
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BBT30-FCR32102L-85の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝 / 傾斜切り込み
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
取付け方法
柄付きタイプ
刃径 D(φ)
32
全長 (L)(mm)
85
首下長(ℓ1)(mm)
60
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
2
D1(φ)
40
L(mm)
85
BT NO.
BBT30
L1(mm)
63
適合チップ型式
BRG3210□□
用途
ビッグプラス(BBTシャンク)はビッグプラス主軸にも、既存のBT主軸の機械にもご使用いただけます。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BBT30-FCR32102L-85
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,290
( 34,419 )
5日目

詳細情報

基本情報

チップ剛性の更なる進化。強靱かつ安定したランピングを実現。
【特長】
・二面拘束一体型でさらに剛性アップ!

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • カッタ本体には、レンチは付属していますが、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプの型番BBT30-FCR32102L-85のページです。 型番BBT30-FCR32102L-85に関する仕様情報を記載しております。
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
アルファ 高送りラジアスミル ボアタイプ TD4N20
SKS-GII モジュラーヘッドタイプ(MSG-10タイプ)
ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
メーカー大昭和精機ダイジェットMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格31,29053,44676,50134,27069,79066,762
通常出荷日5日目1日目3日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / その他平面 / その他平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他側面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法柄付きタイプアーバーアーバーねじ込み式ねじ込み式ねじ込み式
刃径 D(φ)325250354040
全長 (L)(mm)855050436380(79.3)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト