ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

S軸チャックアーバー JT4

S軸チャックアーバー JT4 JT4-42
通常単価(税別)
8,888
税込単価
9,777
通常出荷日:2日目

【特長】・焼入研磨品・最小発注数量:1個・L(mm):70・d(mm):42・JT:4

詳細を確認

型番:

JT4-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JT4-42の仕様・寸法情報

L(mm)
70
d(mm)
42
JT
4
-
-

商品情報

製品仕様

型番LdJT
JT4-4270mm42mm4mm

型番リスト

表示件数
型番
JT4-42

d

(mm)

最小発注数量
42
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,888
( 9,777 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入研磨品
・最小発注数量:1個
・L(mm):70
・d(mm):42
・JT:4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S軸チャックアーバー JT4の型番JT4-42のページです。 型番JT4-42に関する仕様情報を記載しております。
S軸チャックアーバー JT4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S軸チャックアーバー JT4
S軸チャックアーバー JT3
プルスタッドボルト(MAS規格)
ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ MT4
MABモールステーパアダプタ MT4
中心校正軸 MT2
メーカー田倉工具製作所田倉工具製作所田倉工具製作所大昭和精機NTツールVERTEX
通常価格8,8885,616 -3,8177,4183,5014,356
通常出荷日2日目2日目〜5日目〜在庫品1日目3日目4日目
L(mm)707060---
JT43----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト