ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

S軸チャックアーバー JT1

S軸チャックアーバー JT1 JT1-25
通常単価(税別)
4,467
税込単価
4,914
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

田倉工具製作所.S軸チャックアーバーJT1【特長】・焼入研磨品・L(mm):70・JT:1

型番:

JT1-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JT1-25の仕様・寸法情報

L(mm)
70
d(mm)
25
JT
1
-
-

商品情報

製品仕様

型番LdJT
JT1-2570mm25mm1

型番リスト

表示件数
型番
JT1-25

d

(mm)

最小発注数量
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,467
( 4,914 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

田倉工具製作所.S軸チャックアーバーJT1
【特長】
・焼入研磨品
・L(mm):70
・JT:1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

S軸チャックアーバー JT1の型番JT1-25のページです。 型番JT1-25に関する仕様情報を記載しております。
S軸チャックアーバー JT1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
S軸チャックアーバー JT1
S軸チャックアーバー JT3
S軸チャックアーバー JT4
プルスタッドボルト(MAS規格)
中心校正軸 MT2
スーパーG1チャック用振れ調整器ゼロダス
メーカー田倉工具製作所田倉工具製作所田倉工具製作所田倉工具製作所VERTEXユキワ精工
通常価格4,4675,985 -8,8883,8174,35628,864 -
通常出荷日在庫品1日目2日目〜2日目5日目〜4日目1日目
L(mm)70707060--
JT134---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト