17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2LOCKモールステーパスリーブA型 NBT50

通常単価(税別)
23,94327,392
税込単価
26,33730,131
通常出荷日:2日目

【特長】・テーパ当たり80%以上で振れなし。・全長(mm):135/180・保持可能刃径(mm):17...

詳細を確認
  • テーパ
    NO.50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 内側テーパ

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

内側テーパ

全長

(mm)

保持可能刃径

(mm)

最小発注数量
MT2
135
17.780
1個
MT3
180
23.825
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,943
( 26,337 )
2日目
27,392
( 30,131 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパ当たり80%以上で振れなし。
・全長(mm):135/180
・保持可能刃径(mm):17.780/23.825
・最小発注数量:1個
・テーパ:NO.50

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2LOCKモールステーパスリーブA型 NBT50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2LOCKモールステーパスリーブA型 NBT50
モールステーパスリーブA型(タング式) BT50
モールステーパスリーブA型(タング式) BT40
ターレットスリーブ 焼入研磨品 MT2
MT2×MT3(研磨仕上)ドリルソケット
FMA 47.625→FMB60変換スリーブ
メーカー日研工作所日研工作所日研工作所田倉工具製作所エスコマンヨーツール
通常価格23,943-16,398 -9,491 -7,488 -9,84816,471
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜2日目5日目
テーパNO.50-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーブ・ソケット(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト