ツール用品技術窓口

タッピングオイル自動供給ホルダ BT40

通常単価(税別)
82,800
税込単価
91,080

【特長】・タッピングの前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。・...

詳細情報を確認する
  • 付属品
    ノズルZP-10/ZP-10G/ZP-20/ZP-30
  • ホルダ長さ L (mm)
    279
  • 主軸側適用ホルダ
    テーパNO.40
  • 用途
    タッピングオイル自動供給/タンク容量300cm3
  • 重量 (kg)
    3.3

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BT40-ZP80-279
解除
    数量:

    BT40-ZP80-279の仕様・寸法情報

    付属品
    ノズルZP-10/ZP-10G/ZP-20/ZP-30
    ホルダ長さ L(mm)
    279
    主軸側適用ホルダ
    テーパNO.40
    用途
    タッピングオイル自動供給/タンク容量300cm3
    重量(kg)
    3.3
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    BT40-ZP80-279
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,800
    ( 91,080 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッピングの前に全自動でオイル又はグリースを必要分だけ注入します。
    ・タップ振れ精度、タップ寿命のUP

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タッピングオイル自動供給ホルダ BT40の型番BT40-ZP80-279のページです。 型番BT40-ZP80-279に関する仕様情報を記載しております。
    タッピングオイル自動供給ホルダ BT40のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タッピングオイル自動供給ホルダ BT40
    クイックチェンジホルダ HA40/50 NT40
    クイックチェンジホルダ HA50-T45
    クイックチェンジホルダ ハンドル
    クイック式フェイスミルアーバ
    締付けスパナ
    メーカー日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所日研工作所
    通常価格82,80024,52530,3083,6908,894 -6,529
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目
    付属品ノズルZP-10/ZP-10G/ZP-20/ZP-30---キー、ボルト、Lレンチ付-
    ホルダ長さ L(mm)27935.644.8---
    主軸側適用ホルダテーパNO.40NT40NT50---
    用途タッピングオイル自動供給/タンク容量300cm3--締付用-締付用
    重量(kg)3.3-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました